Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2059-903/018-000 - Collegamento scheda-scheda Lunghezza 17.5 mm 3 polo
Lista materiale
2059-903/018-000
BESTNR
Codice art.
2059-903/018-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
3 A
RM
Passo
3.00 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
11.40 mm
TIEFE
Profondita
2.50 mm
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
0.220 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14