Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2060-451/998-404 - SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt Rastermaß 4 mm / 0.157 in 1-polig
Stückliste
2060-451/998-404
BESTNR
Bestell-Nr.
2060-451/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
7 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
9 A
RM
Rastermaß
4.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
4.50 mm
BREITE
Breite
3.90 mm
TIEFE
Tiefe
13.10 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
0.250 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06