Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2060-453/998-404 - Nueva borna para placas de circuito impreso para soldadura SMD con teclas de accionamiento en la banda Paso 4 mm / 0.157 in 3 polo
Lista de materiales
2060-453/998-404
BESTNR
Item-No.
2060-453/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
7 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
9 A
RM
Paso
4.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
4.50 mm
BREITE
Ancho
11.90 mm
TIEFE
Profundidad
13.10 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
1.259 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06