카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2060-852/998-404
WAGO
PG 33 – SMT terminal blocks
Series 2060
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg33/serie2060/2060-0852_0999-0962.prj},{NB=2060-852/998-404},{BESTNR=2060-852/998-404},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 0.75},{QUERSCHNITT2=24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=7 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=9},{RM=8.00},{P=2},{HOEHE=4.50},{BREITE=7.90},{TIEFE=13.10},{FARBE=weiß},{GEWICHT=1.101},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.1 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2060-852_998-404},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2060-852_998-404}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2060-852/998-404 - SMD terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 8 mm / 0.314 in 2-pole
Bill of material
2060-852/998-404
BESTNR
Item-No.
2060-852/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 0.75
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 18
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
7 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9
A
RM
Pin Spacing
8.00
mm
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
4.50
mm
BREITE
Width
7.90
mm
TIEFE
Depth
13.10
mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
1.101
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청