카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2060-951/028-000 - Board-to-board link for SMD terminal blocks with
Bill of material
2060-951/028-000
BESTNR
Item-No.
2060-951/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9 A
RM
Pin Spacing
4.00 mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
28.00 mm
BREITE
Width
3.40 mm
TIEFE
Depth
2.60 mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
0.230 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드