Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2060-953/028-000 - Verbindungselement für SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern Rastermaß 4 mm / 0.157 in 3-polig
Stückliste
2060-953/028-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2060-953/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
9 A
RM
Rastermaß
4.00 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
28.00 mm
BREITE
Breite
11.40 mm
TIEFE
Tiefe
2.60 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
0.690 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.6 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14