Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2060-953/028-000 - Board-to-board link for SMD terminal blocks with
Lista materiale
2060-953/028-000
BESTNR
Codice art.
2060-953/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
9 A
RM
Passo
4.00 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
28.00 mm
BREITE
Larghezza
11.40 mm
TIEFE
Profondita
2.60 mm
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
0.690 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14