Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2060-962/028-000 - Board-to-board link for SMD terminal blocks
Nomenclature
2060-962/028-000
BESTNR
No de produit
2060-962/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
9 A
RM
Pas
8.00 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
28.00 mm
BREITE
Largeur
11.40 mm
TIEFE
Profondeur
2.60 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
0.490 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14