Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2060-1451/998-404 - THR terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 4 mm / 0.157 in 1-pole
Lista materiale
2060-1451/998-404
BESTNR
Codice art.
2060-1451/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
7 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
9 A
RM
Passo
4.00 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
4.50 mm
BREITE
Larghezza
3.90 mm
TIEFE
Profondita
13.10 mm
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
0.250 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06