Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2060-1872/998-404 - THR terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 8 mm / 0.314 in 2-pole
Nomenclature
2060-1872/998-404
BESTNR
No de produit
2060-1872/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
7 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
9 A
RM
Pas
8.00 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
4.50 mm
BREITE
Largeur
7.90 mm
TIEFE
Profondeur
13.10 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
1.199 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06