Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2116-5307 - Morsetto di terra per 3 conduttori, con leva e pulsante, 16 mm², con presa per test, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2116-5307
BESTNR
Codice art.
2116-5307
AAU733
Designazione
Morsetto di terra per 3 conduttori, 16 mm², verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
16.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.5 - 16 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
2.5 - 16 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.5 - 25 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
6 - 25 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
37.10 mm
BAA018
Lunghezza
113.50 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
56.927 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4055143746168
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2116-5307
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di terra per 3 conduttori
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di terra per 3 conduttori, con leva e pulsante, 16 mm², con presa per test, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
25.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
16.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
25.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
6.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
25.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
AAP530
Numero di piani
1
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2116-5307
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
20
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
4
ETAGEN
piani interni esclusi con ponte
Nein
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
18.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
20.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00249