Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2202-1611/1000-541 - Borna portafusibles para 2 conductores, con portafusible basculante, con placa final, para fusible tipo G 5 x 20 mm, con tecla, con indicación de defecto mediante LED, 12 - 30 V, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2202-1611/1000-541
BESTNR
Código de Artículo
2202-1611/1000-541
BEZEICHNUNG
Designación
Borna portafusibles para 2 conductores, 2.5 mm², 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
6.3 A
HOEHE
Altura
57.60 mm
BREITE
Ancho
6.20 mm
TIEFE
Profundidad
66.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
13.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
2202-1611_1000-541