Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-1611/1000-542 - Morsetto con fusibile per 2 conduttori, con portafusibile pivotante, con piastra terminale, per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm, con pulsante, con indicazione di fusibile guasto con LED, 30 - 65 V, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE
Lista materiale
2202-1611/1000-542
BESTNR
Codice art.
2202-1611/1000-542
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto con fusibile per 2 conduttori, 2.5 mm², 6.3 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
6.3 A
HOEHE
Altezza
57.60 mm
BREITE
Larghezza
6.20 mm
TIEFE
Profondita
66.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
13.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
2202-1611_1000-542