Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1671 - złączka rozłączalno-pomiarowa 2-przewodowa, z przyciskiem, z możliwością pomiaru, uchwyt łącznika nożowego pomarańczowy, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2202-1671
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQEUR
przekrój znamionowy
2.5 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0 .25 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BREITE
szerokość
5.20 mm
HOEHEOBERKANTE
Height
32.90 mm
TIEFE
głębokość
66.10 mm
MONTAGE
sposób montażu
Tragschiene 35
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
WERKSTOFF
Insulating material
Polyamid 66
SPANNUNG
napięcie znamionowe
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
STROM
prąd znamionowy
24 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
ECLASS90
eCl@ss 9.0
27-14-11-26
ECLASS10
ecl@ss 10.0
27-14-11-26