Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2202-1711/1000-542 - 3-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Abschlussplatte, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Drücker, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2202-1711/1000-542
BESTNR
Bestell-Nr.
2202-1711/1000-542
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 -12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6.3 A
HOEHE
Höhe
57.60 mm
BREITE
Breite
6.20 mm
TIEFE
Tiefe
76.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
15.012 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
30 - 65 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16