Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1711/1000-542 - złączka bezpiecznikowa 3-przewodowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, ze ścianką końcową, do wkładki bezpiecznikowej aparatowej 5 x 20 mm, z przyciskami, z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED, 30 - 65 V, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2202-1711/1000-542
BESTNR
Nr zamówienia.
2202-1711/1000-542
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 -12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
6.3 A
HOEHE
wysokość
57.60 mm
BREITE
szerokość
6.20 mm
TIEFE
głębokość
76.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
15.012 g
BEMERKUNGEN
Comment
30 - 65 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16