Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1781 - złączka bezpiecznikowa 3-przewodowa, do pł. bezpiecz. samochod. Mini, zgodnie z DIN 7258-3f, ISO 8820-3, z możliwością pomiaru, z przyciskami, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2202-1781
BESTNR
Nr zamówienia.
2202-1781
BEZEICHNUNG
Description
złączka bezpiecznikowa 3-przewodowa, 2.5 mm², 10 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 -12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
32.90 mm
BREITE
szerokość
5.20 mm
TIEFE
głębokość
76.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
8.223 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16