카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2202-1871
WAGO
PG 36 - TOPJOB S Terminal Blocks with Push-button
Series 2202
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg36/serie2202/2202-1871_0999-0962.prj},{NB=2202-1871_HI},{BESTNR=2202-1871},{BEZEICHNUNG=4-Leiter-Trenn- und Messklemme, 2.5 mm², 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5 (4)},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=33.00},{BREITE=5.20},{TIEFE=87.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.778},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-26},{ECLASS81=27-14-11-26},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1871},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1871},{FILENAME=2202-1871}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2202-1871 - 4-conductor disconnect/test terminal block, with push-button, with test option, orange disconnect link, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2202-1871
BESTNR
Item-No.
2202-1871
2202-1871
BEZEICHNUNG
Description
4-conductor disconnect/test terminal block, 2.5 mm², 16 A, gray
4-conductor disconnect/test terminal block, 2.5 mm², 16 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 12
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
33.00
mm
BREITE
Width
5.20
mm
TIEFE
Depth
87.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
gray
GEWICHT
Weight
9.778
9.778
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
FILENAME
Filename
2202-1871
2202-1871
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청