Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-1881 - Morsetto con fusibile per 4 conduttori, per mini-fusibili a lama da automobile, secondo DIN 7258-3f, ISO 8820-3, con opzione per prova, con pulsante, senza indicazione di fusibile guasto, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2202-1881
BESTNR
Codice art.
2202-1881
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto con fusibile per 4 conduttori, 2.5 mm², 10 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
33.00 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
9.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16