Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1981/1000-413 - złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, do pł. bezpiecz. samochod. Mini, z możliwością pomiaru, z przyciskiem, z sygnalizacją przepal.wkładki przez LED, 24 V, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2202-1981/1000-413_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, 2.5 mm², 10 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
72.90 mm
BREITE
szerokość
5.20 mm
TIEFE
głębokość
32.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
9.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16