Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-3204 - Morsetto a tre piani, con pulsante, Morsetto passante/passante/passante, N/N/N, senza portaetichette, per applicazioni Ex-e-II e Ex-i, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2202-3204
BESTNR
Codice art.
2202-3204
AAU733
Designazione
Morsetto a tre piani, 2.5 mm², 22 A, blu
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.25 - 4.0 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
1.0 - 4.0 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.25 - 4.0 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
1.0 - 4.0 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10.0 - 12.0 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
6
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
69.50 mm
BAA018
Lunghezza
93.60 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
blu
GEWICHT
Peso
17.505 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
AAB500
Corrente nominale
22.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4055144142365
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2202-3204
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a tre piani
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a tre piani, con pulsante, Morsetto passante/passante/passante, N/N/N, senza portaetichette, per applicazioni Ex-e-II e Ex-i, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
3
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2202-3204
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.644 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
19.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
12
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00226, E00226, E00226