Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2205-7541 - Morsetto per installazione a più piani, con slot operativi e pulsanti, 4 mm², con cursore sezionatore del neutro, NT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2205-7541
BESTNR
Codice art.
2205-7541
AAU733
Designazione
Morsetto per installazione a più piani, 4 mm², 31 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
4.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.5 - 6 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
1.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
1.5 - 6 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
AAP638
Numero di potenziali
3
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.20 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
45.60 mm
BAA018
Lunghezza
123.50 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAC469
colore base
grigio
GEWICHT
Peso
31.418 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
AAB500
Corrente nominale
31.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4055144069686
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2205-7541
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto per installazione a più piani
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto per installazione a più piani, con slot operativi e pulsanti, 4 mm², con cursore sezionatore del neutro, NT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
6.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
6.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
6.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
6.00 mm²
BAD399
slitta di separazione N presente (S/N)
Ja
BAD563
funzione N possibile (S/N)
Ja
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
Ja
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2205-7541
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
1.922 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
31.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
20
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
10
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
11.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
13.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00326, E00226, E00325