Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2206-1201/000-053 - Borne de passage pour 2 conducteurs, avec poussoir, 6 mm², avec ouverture de test, pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2206-1201/000-053
BESTNR
No de produit
2206-1201/000-053
AAU733
Désignation
Borne de passage pour 2 conducteurs, 6 mm², 41 A, gris foncé-jaune
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
6.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.5 - 10 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
1 - 10 mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.5 - 10 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
2.5 - 10 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
7.50 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
BAA018
Longueur
57.30 mm
BAG640
Type de montage
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
gris foncé-jaune
GEWICHT
Poids
10.037 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension de référence
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
AAB500
Courant
41.00 A
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
4066966471373
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2206-1201/000-053
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs, avec poussoir, 6 mm², avec ouverture de test, pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10.00 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10.00 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10.00 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
2.50 mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10.00 mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
2
AAP530
nombre d'étages
1
BAD123
étages reliés à l'intérieur
Nein
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD124
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2206-1201_000-053
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.799 W
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
41.000 A
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
20
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
8
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
13.00 mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
15.00 mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
E00226