Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2206-1621/1000-836 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, pour cartouches type G 5 x 30 mm, avec poussoir, avec affichage de défaut par LED, 230 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2206-1621/1000-836
BESTNR
No de produit
2206-1621/1000-836
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à fusible pour 2 conducteurs, 6 mm², 10 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
Hauteur
96.30 mm
BREITE
Largeur
7.50 mm
TIEFE
Profondeur
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
25.226 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16