Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2206-1631/1099-836 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Abschlussplatte, für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼", mit Drücker, mit Defektanzeige durch LED, 230 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2206-1631/1099-836
BESTNR
Bestell-Nr.
2206-1631/1099-836
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungsklemme, 6 mm², 10 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
13 - 15 mm
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
96.30 mm
BREITE
Breite
10.40 mm
TIEFE
Tiefe
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
29.388 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16