Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2206-1631/1099-836 - Morsetto con fusibile per 2 conduttori, con portafusibile pivotante, con piastra terminale, per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 1/4 mm, con pulsante, con indicazione di fusibile guasto con LED, 230 V, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2206-1631/1099-836
BESTNR
Codice art.
2206-1631/1099-836
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto con fusibile per 2 conduttori, 6 mm², 10 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
96.30 mm
BREITE
Larghezza
10.40 mm
TIEFE
Profondita
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
29.388 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16