카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2206-1671/1000-848
WAGO
PG 36 - TOPJOB S Terminal Blocks with Push-button
Series 2206
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg36/serie2206/2206-1671_0848_0999-0962.prj},{NB=2206-1671/1000-848_HI},{BESTNR=2206-1671/1000-848},{BEZEICHNUNG=Erdleiter-Trennklemme, 6 mm², 30 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=24},{STROM=30},{HOEHE=96.30},{BREITE=15.00},{TIEFE=36.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{GEWICHT=224.300},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-26},{ECLASS81=27-14-11-26},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2206-1671_1000-848},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2206-1671_1000-848}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2206-1671/1000-848 - Ground conductor disconnect terminal block, with test option, with orange disconnect link, with push-button, 24 V, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2206-1671/1000-848
BESTNR
Item-No.
2206-1671/1000-848
BEZEICHNUNG
Description
Ground conductor disconnect terminal block, 6 mm², 30 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 10
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15
mm
SPANNUNG
Measured voltage
24
V
STROM
Current intensity
30
A
HOEHE
Height
96.30
mm
BREITE
Width
15.00
mm
TIEFE
Depth
36.80
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
224.300
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청