Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2206-1671/1000-849 - Borna seccionable de conductor de tierra, con posibilidad de prueba, con seccionador de cuchillas, naranja, con tecla, 48 V, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2206-1671/1000-849
BESTNR
Item-No.
2206-1671/1000-849
BEZEICHNUNG
Designación
Borna seccionable de conductor de tierra, 6 mm², 30 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
48 V
STROM
Intensidad de corriente según
30 A
HOEHE
Altura
96.30 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
36.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
242.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26