Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2206-1671/1000-851 - Morsetto sezionatore per conduttore di terra, con opzione per prova, con leva sezionatrice arancione, con pulsante, 230 V, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2206-1671/1000-851_HI
BESTNR
Codice art.
2206-1671/1000-851
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto sezionatore per conduttore di terra, 6 mm², 30 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
230 V
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
96.30 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
36.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
241.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD