카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2206-1681 - 2-conductor fuse terminal block, for automotive blade-style fuses, with test option, with push-button, without blown fuse indication, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2206-1681
BESTNR
Item-No.
2206-1681
BEZEICHNUNG
Description
2-conductor fuse terminal block, 6 mm², 25 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 9 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
HOEHE
Height
96.30 mm
BREITE
Width
7.50 mm
TIEFE
Depth
32.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
17.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드