Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2216-1301/000-053 - Morsetto passante per 3 conduttori, con pulsante, 16 mm², con presa per test, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2216-1301/000-053
BESTNR
Codice art.
2216-1301/000-053
AAU733
Designazione
Morsetto passante per 3 conduttori, 16 mm², 76 A, grigio scuro-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
16.00 mm²
EINDRAEHTIG
Dimensioni rigido
0.5 - 16 mm²
EINDRAEHTDIREKT
rigido, direttamente innestabile
2.5 - 16 mm²
FEINDRAEHTIG
Cavi flessibili
0.5 - 25 mm²
FEINDRAEHTHUELS
flessibile con boccola min.
6 - 25 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
37.10 mm
BAA018
Lunghezza
91.80 mm
BAG640
Tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
grigio scuro-giallo
GEWICHT
Peso
32.143 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione nominale
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
AAB500
Corrente nominale
76.00 A
UEBERSPANNUNG
categoria di sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4066966475876
AAD931
numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2216-1301/000-053
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto passante per 3 conduttori
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto passante per 3 conduttori, con pulsante, 16 mm², con presa per test, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
25.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
16.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
25.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
6.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
25.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
AAP530
Numero di piani
1
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2216-1301_000-053
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
2.426 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
76.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
20
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
4
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
18.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
20.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00227