Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2687-2143 - Netzgerät, Eco 2, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 2,5 A, DC-OK LED
Stückliste
2687-2143_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
2687-2143
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Netzgerät
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
24 V
STROM
Strom
2.500 A
HOEHE
Höhe
100.00 mm
BREITE
Breite
35.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
250.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01