카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2687-2143 - Power supply unit, Eco 2, 1-phase, 24 VDC output voltage, 2.5 A output current, DC-OK LED
Bill of material
2687-2143_HI
BESTNR
Item-No.
2687-2143
BEZEICHNUNG
Description
Power supply unit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
STROM
Current intensity
2.500 A
HOEHE
Height
100.00 mm
BREITE
Width
35.00 mm
TIEFE
Depth
90.00 mm
FARBE
Color
light grey
GEWICHT
Weight
250.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드