Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2787-2147 - Netzgerät Pro 2 1-phasig DC 24 V / 20 A
Stückliste
2787-2147
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Netzgerät Pro 2 1-phasig DC 24 V / 20 A
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
130.00 mm
BREITE
Breite
70.00 mm
TIEFE
Tiefe
169.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
1450.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-23-02-09