Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2789-1233 - Adaptateur de repérage, pour WMB ou bande de repérage, Longueur 33 mm
Nomenclature
2789-1233
BESTNR
No de produit
2789-1233
BEZEICHNUNG
Désignation
Adaptateur de repérage
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
2.00 mm
BREITE
Largeur
14.20 mm
TIEFE
Profondeur
33.00 mm
FARBE
Couleur
blanc signalisation
GEWICHT
Poids
0.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-92