Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2789-9023 - Modulo di comunicazione, EtherNet/IP, possibilità di comunicazione
Lista materiale
2789-9023
BESTNR
Codice art.
2789-9023
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo di comunicazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
HOEHE
Altezza
80.00 mm
BREITE
Larghezza
35.00 mm
TIEFE
Profondita
22.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
45.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD