Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2050-311 - Mini-borne de passage pour 2 conducteurs, avec ouverture de manipulation, 1 mm², avec pied de fixation à encliqueter, Marquage latéral et central, avec ouverture de test, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2050-312
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
14 A
HOEHE
Hauteur
27.20 mm
BREITE
Largeur
3.50 mm
TIEFE
Profondeur
33.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
2.360 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1