Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2050-317 - 2-przewodowa złączka przelotowa mini, Z otworem montażowym, 1 mm², ze stopką zatrzaskową, opis z boku i na środku, z otworem pomiarowym, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2050-317
BESTNR
Nr zamówienia.
2050-317
BEZEICHNUNG
Description
2-przewodowa złączka przelotowa mini, 1 mm², 13.5 A, żółto-zielony
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
HOEHE
wysokość
27.20 mm
BREITE
szerokość
3.50 mm
TIEFE
głębokość
33.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
żółto-zielony
GEWICHT
masa
2.360 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD