Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2052-381 - Placa final, con brida de fijación
Lista de materiales
2052-381
BESTNR
Item-No.
2052-381
AAU733
Designación
Placa final, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
34.42 mm
BAE496
Espesor
9.40 mm
LAENGE
Longitud
28.30 mm
BAA351
Color
gris
GEWICHT
Peso
1.410 g
WERKSTOFF
Material aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
4066966154696
AAD931
Número de Aduanas
85389099990
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2052-381
AAW338
Designación de producto del fabricante
Placa final
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Placa final, con brida de fijación
AAB422
diseñado como placa intermedia
No
AAM355
tipo de placa final
Si
BAD581
Encajable (sí/no)
Si
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2052-381