Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2052-1291 - ścianka końcowa
Lista materiałowa
2052-1291
BESTNR
Nr zamówienia.
2052-1291
AAU733
Description
ścianka końcowa, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
28.70 mm
BAE496
min. thickness
0.80 mm
LAENGE
Length
34.40 mm
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
0.810 g
WERKSTOFF
Insulating material
Poliamid
AAO663
GTIN
4055144101973
AAD931
numer taryfy celnej
85389099990
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2052-1291
AAW338
Manufacturer product designation
ścianka końcowa
AAU734
Manufacturer product description
ścianka końcowa
AAB422
Designed as intermediate plate
No
AAM355
Type of end plate
Yes
BAD581
Latchable present
Yes
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2052-1291