B14 80a / 2/4
Walther Flender
Motoren
pole-changing motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/polumschaltbare_motoren/ps_motoren_b14.prj},{NB=B14 80a / 2/4},{BG=80},{PZ=2/4},{LA=0.60/0.45},{FL=},{ZM=},{ST=400V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=19},{F=100},{K=80},{L=40},{N=3.0},{P5=120},{V=M6},{W=141},{X=156},{F100=30},{VA=6.000},{VB=4.917},{I100=218},{M100=110},{N100=110},{Q100=50},{R100=60},{S100=12.0},{VK=12.000},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=0},{VERS2=0.000},{CCC=6.000},{CCC111=4.917},{DDD=16.000},{EEE=22.000},{HIDE=1.000},{MN=275.000},{MB=317.000},{MF=397.000},{MBF=439.000},{YN=235.000},{YB=277.000},{YF=357.000},{YBF=399.000},{L200N=75.000},{L200B=116.000},{L200F=197.000},{L200BF=238.000},{KF=36.000},{KBF=77.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{MOVE=24.0},{COOL=32.0},{HOH=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
design B14 - pole-changing motors
Bill of material
B14 80a / 2/4
BG
motor size
80
80
PZ
number of poles
2/4
4/6
4/8
2/4
4/6
4/8
LA
power output
0.60/0.45
0.82/0.60
1.1/0.82
0.60/0.45
0.82/0.60
1.1/0.82
FL
separate fan
without
with
without
with
ZM
second motor shaft end
no
ja
no
ja
ST
standard version
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse F
D
19
19
mm
F
100
100
mm
K
80
80
mm
L
40
40
mm
M
275
275
mm
N
3.0
3.0
mm
P5
120
120
mm
V
M6
M6
W
141
141
mm
X
156
156
mm
Y
235
235
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청