Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 1000 150 x 200 - Spannsatz MLC 1000 150 x 200
Stückliste
MLC 1000 150 x 200
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 150 x 200
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 150 x 200
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
150 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 150 x 200
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
38 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
50 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 12
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
135 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
27850 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
200 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
371 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
145 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen