MLC 1000 90 x 130
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc201000209020x20130.prj},{NB=MLC 1000 90 x 130},{ARTIKELID=MLC 1000 90 x 130},{SHAFTDIAM=90},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=38},{TIGHTSCREW=78},{TORQUE=7140},{OUTERDIAM=130},{AXIALFORCE=159},{SURPRESSHUB=135},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 90 x 130},{ORDERDES=MLC 1000 90 x 130},{SCREWSIZE=M 10},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 90 x 130},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 90 x 130},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-90x130_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 1000 90 x 130 - Spannsatz MLC 1000 90 x 130
Bill of material
MLC 1000 90 x 130
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 90 x 130
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 90 x 130
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
90
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 90 x 130
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
28
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
38
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 10
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
78
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
7140
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
130
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
159
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
135
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청