MLC 5007 30 x 55
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5007
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205007/mlc205007203020x2055.prj},{NB=MLC 5007 30 x 55},{ARTIKELID=MLC 5007 30 x 55},{SHAFTDIAM=30},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=34},{TIGHTSCREW=17},{TORQUE=490},{OUTERDIAM=55},{AXIALFORCE=32},{SURPRESSHUB=90},{PREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5007 30 x 55},{ORDERDES=MLC 5007 30 x 55},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5007},{NN_CUSTOM=MLC 5007 30 x 55},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5007 30 x 55},{PRJPREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5007-30x55_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5007 30 x 55 - Spannsatz MLC 5007 30 x 55
Bill of material
MLC 5007 30 x 55
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5007 30 x 55
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5007 30 x 55
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
30
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5007 30 x 55
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
28
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
34
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
17
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
490
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
55
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
32
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
90
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청