WK-PG 33 SP VB
Walther Flender
Wellenkupplungen
torsionally flexible versions
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/wellenkupplungen/drehelastische_aus/pg_asmtab.prj},{NB=WK-PG 33 SP VB},{KG=WK-PG 33},{MAT=SP},{BA= VB},{D1=8},{PFN1=},{D2=8},{PFN2=},{DZ=4300},{ZVA=1},{ZVR=0.7},{ZVW=6},{VB=8},{DMAX=15.9},{A=59.0},{B=40.0},{D=36.5},{E=9.5},{F=2.0},{G=5.0},{SCH=M 6},{GEW=250},{HIDE=2.000},{NM1=2.7},{NM2=4.6},{MM1=4},{MM2=6},{VBA= ' VB', 'Vorbohrung', '', 'Fertigbohrung'},{C1=38.000},{C2=36.500},{PPATH=assemblies/pg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
WK-PG - Walther Flender
Bill of material
WK-PG 33 SP VB
KG
coupling size
WK-PG 33
WK-PG 33
MAT
collar material
polyurethane collar
neoprene collar
polyurethane collar
neoprene collar
BA
type of bore hole
pre-bore
finished bore
pre-bore
finished bore
D1
Bohrung D1
8.000
8.000
mm
PFN1
keyway DIN 6885/1
without
without
D2
Durchmesser D2
8.000
8.000
mm
PFN2
keyway DIN 6885/1
without
without
DZ
speed
4300
4300
min-1
NM
nominal moment
2.7
2.7
Nm
MM
maximales Moment
4
4
Nm
ZVA
permissible axial misalignment
1
1
mm
ZVR
permissible radial misalignment
0.7
0.7
mm
ZVW
permissible angular misalignment
6
6
°
A
Durchmesser A
59.0
59.0
mm
B
Länge B
40.0
40.0
mm
C
Länge C
38.0
38.0
mm
D
Länge D
36.5
36.5
mm
E
Durchmesser E
9.5
9.5
mm
F
Länge F
2.0
2.0
mm
G
Länge G
5.0
5.0
mm
SCH
screws, DIN 916
M 6
M 6
GEW
weight
250
250
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청