Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
Zahnriemenscheiben - Zahnriemenscheiben
Stückliste
1000-HTD-3M-34-30-0-12-H7-1-P9-C45-7.85-0
ZTYP
Zahnscheibentype
PR
(1) Profil
TL
(2) Teilung
EB
(3) Bereich
Z
(4) Zähnezahl
B1
(5) Breite B1
mm
Wert eingeben für B1
(5) Breite B1
mm
cm
inch
ft
B2
(6) Breite B2
0.0 mm
PF
(7) Passfedernut
BR
(8) Bohrung
mm
Wert eingeben für BR
(8) Bohrung
mm
cm
inch
ft
PBR
(9) Passung der Bohrung
PBREE
(10) gewünschte Bohrungspassung
PPF
(11) Passung der Passfedernut
PPFEE
(12) gewünschte Passung der Passfedernut
WER
(13) Werkstoffauswahl
WEREE
(14) gewünschter Werkstoff
XD
(15) Eingabe der Dichte bei anderen Werkstoffen
DC
(16) Dichte
7.85 kg/dm^3
BMT
(17) zusätzliche Angaben
BBEZ
(18) Bordscheibenbezeichnung
-
DW
(19) Wirkdurchmesser (DW)
32.47 mm
PLD
(21) Wirk- Ø Differenz zum Außen-Ø (PLD)
0.7620 mm
DA
(20) Außendurchmesser (DA)
31.71 mm
B
(22) Passfedernutbreite
4.000 mm
T2
(23) Passfedernuthöhe
1.800 mm
T2TOL
(24) Toleranz von T2
+0.1 mm
BA
(25) Bordscheibeninnendurchmesser (A)
0.000 mm
BB
(26) Stanzdurchmesser (B)
0.000 mm
BC
(27) Bordscheibendurchmesser (C)
0.000 mm
S
(28) Bordscheibendicke (s)
0.000 mm
GEW
(29) Gesamtgewicht
0.142368 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen