Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Walther Flender
Description
Zahnriemenscheiben - Zahnriemenscheiben
Nomenclature
1000-HTD-3M-34-30-0-12-H7-1-P9-C45-7.85-0
ZTYP
Pulley type
PR
(1) Profile
TL
(2) Pitch
EB
(3) Advanced
Z
(4) No. of teeth
B1
(5) Width B1
mm
Entrez la valeur pour B1
(5) Width B1
mm
cm
inch
ft
B2
(6) Width B2
0.0 mm
PF
(7) Keyway
BR
(8) Bore
mm
Entrez la valeur pour BR
(8) Bore
mm
cm
inch
ft
PBR
(9) Bore fit
PBREE
(10) Requested bore tolerance
PPF
(11) Keyway tolerance
PPFEE
(12) Requested keyway tolerance
WER
(13) Materials selection
WEREE
(14) Requested materials selection
XD
(15) Density of other materials
DC
(16) Density
7.85 kg/dm^3
BMT
(17) Additional information
BBEZ
(18) Flange designation
-
DW
(19) Effective diameter (DW)
32.47 mm
PLD
(21) Pitchline difference
0.7620 mm
DA
(20) Outer diameter (DA)
31.71 mm
B
(22) Keyway width
4.000 mm
T2
(23) Keyway height
1.800 mm
T2TOL
(24) T2 tolerance
+0.1 mm
BA
(25) Flange inner diameter (A)
0.000 mm
BB
(26) Punch diameter (B)
0.000 mm
BC
(27) Flange diameter (C )
0.000 mm
S
(28) Flange gauge (s)
0.000 mm
GEW
(29) Total weight
0.142368 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés