카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
BWG4HB/10:1A.625B1.00
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
BWG Series 4™ WORM
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/bwg_series_4_worm/bwg4_hb.prj},{NB=BWG4HB/10:1A.625B1.00},{PN=BWG4HB/10:1A.625B1.00},{PRODUCT=4710-0004},{R=10:01},{SHAFTS=0},{A=0.625},{B=1.000},{AKS=3/16 X 3/32},{BKS=1/4 X 1/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
BWG Series 4 - Right Angle Gearbox - WC Branham - Gearbox
Bill of material
BWG4HB/10:1A.625B1.00
PN
Product No.
BWG4HB/10:1A.625B1.00
BWG4HB/10:1A.625B1.00
PRODUCT
Product
4710-0004
4710-0004
R
Ratio
10:01
10:01
SHAFTS
# of Shafts
0
A
(A) Shaft/Bore Dia.
0.625
인치
B
(B) Bore Dia.
1.000
1.000
인치
AKS
A-Bore Key
3/16 X 3/32
BKS
B-Bore Key
1/4 X 1/8
1/4 X 1/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청