Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 22 - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS222:1LHA1.50B.750
PN
Part No.
PRODUCT
Product
R
Ratio
2:1
ROT
Rotation
M
Mounting
A
A-Bore Shaft Dia.
Дюйм
AKS
A-Bore Key Size
Дюйм
B
B-Bore Shaft Dia.
Дюйм
BKS
B-Bore Key Size
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Branham, WC
    Insert-A-Shaft® CRL Series 20 - WC Branham - Gearbox
    Branham, WC
    Glide Right™ Crossovers - WC Branham - Gearbox
    Branham, WC
    Insert-A-Shaft® Series 20 - WC Branham - Gearbox
    HPC
    CHM90 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 540 Nm
    HPC
    CHM40 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 57 Nm
    Draintech
    GEARBOX RQ7 - GEARBOX RQ7
    Unimec (IT)
    MREB - MREB models
    Branham, WC
    Stainless Steel Gearboxes - WC Branham - Gearbox
    HPC
    BLH20 / BLHB20 / BLHO20 / BLHI20 - Right angled gearbox - Torque up to 1.77Nm
    Unimec (IT)
    MRB - MRB models
    Tsubakimoto Chain Co.
    EWJ50V
    Draintech
    GEARBOX RQ19 - GEARBOX RQ19
    Tsubakimoto Chain Co.
    SWJ25E
    Draintech
    GEARBOX RQ3 - GEARBOX RQ3
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей