카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
CRL15RH1:1A.750B.750
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT® CRL
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft_crl/insert_a_shaft_crl_series_15.prj},{NB=CRL15RH1:1A.750B.750},{PN=CRL15RH1:1A.750B.750},{PRODUCT=4304-0592 },{R=1:1},{ROT=Right Hand },{A=0.750},{B=0.750},{M=Standard Mounting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® CRL Series 15 - WC Branham - Gearbox
Bill of material
CRL15RH1:1A.750B.750
PN
Part No.
CRL15RH1:1A.750B.750
CRL15RH1:1A.750B.750
PRODUCT
Product
4304-0592
4304-0592
R
Ratio
1:1
ROT
Rotation
Right Hand
Right Hand
A
A-Bore Shaft Dia.
0.750
0.750
인치
AKS
A-Bore Key Size
3/16 x 3/32
3/16 x 3/32
인치
B
B-Bore Shaft Dia.
0.750
0.750
인치
BKS
B-Bore Key Size
3/16 x 3/32
3/16 x 3/32
인치
M
Mounting
Standard Mounting
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청